eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8021

推荐用于新设计

36VIN、500mA 降压型 DC/DC μModule

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:3V 至 36V
  • 500mA 输出电流
  • 0.8V 至 5V 输出电压
  • 1.1MHz 固定开关频率
  • 电流模式控制
  • 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
  • 可编程软起动
  • 纤巧、扁平 (11.25mm x 6.25mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装

LTM8021
36VIN、500mA 降压型 DC/DC μModule
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8021
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1238B

LTM8021EV Demoboard | 7.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 5V @ 500mA

产品详情

Demonstration circuit 1238B features the LTM8021, a 36V 500mA step-down μModule® regulator. The output has been preset to 5V by a single resistor within the LTM8021’s output voltage range of 0.8V to 5V. An adjustable soft-start period may be implemented with the addition of a capacitor at C3. The input voltage range is from 7.5V to 36V for the default operating conditions. The LTM8021 may need more input voltage to start up than to run in steady state.

DC1238B
LTM8021EV Demoboard | 7.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 5V @ 500mA

参考电路

DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8021的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览