eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8003

推荐新设计使用

40VIN、3.5A 降压型 Silent Switcher μModule 稳压器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的降压型开关模式电源
  • 低噪声 Silent Switcher® 架构
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
  • 宽输出电压范围:0.97V 至 18V
  • 宽温度范围:–40°C 至 150°C (H 级)
  • 3.5A 连续输出电流,峰值为 6A
  • 符合 FMEA 标准的引出脚配置 (LTM8003-3.3)
    在相邻引脚短路期间或某个引脚被浮置的情况下输出保持在或保持低于调节电压
  • 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
  • 外部同步
  • 低静态电流:25μA (5VOUT)
  • 符合 RoHS 标准的纤巧、扁平 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装

LTM8003
40VIN、3.5A 降压型 Silent Switcher μModule 稳压器
LTM8003 ACL LTM8003 PC1 LTM8003 PC2 LTM8003 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2416A

LTM8003 演示板 | 低 EMI 降压 μModule 稳压器,6V ≤ VIN ≤ 40V,VOUT = 5V @ 3.5A

产品详情

演示电路 2416A 采用 LTM8003,后者是一款 40V,3.5A 降压型 μModule® 稳压器。此演示电路配置为从 6.0V 至 40V 输入电压以 2MHz 开关频率提供 5.0V 输出。LTM8003 具有很宽的输入范围,允许使用多种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。在轻负载条件下,可用的 Burst Mode® 操作能提供高效率和低输出纹波。

DC2416A
LTM8003 演示板 | 低 EMI 降压 μModule 稳压器,6V ≤ VIN ≤ 40V,VOUT = 5V @ 3.5A
DC2416A - Demo Board Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览