LTM4608A

量产

具跟踪、裕度调节和频率同步功能的低 VIN、8A DC/DC μModule 稳压器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的独立型电源
  • ±1.75% 的总 DC 输出误差 (–55ºC 至 125ºC) 
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围 
  • 8A DC、10A 峰值输出电流
  • 0.6V 至高达 5V 输出
  • 输出电压跟踪和裕度调节
  • 电源良好跟踪裕度调节
  • 多相操作
  • 并联均流
  • 内置频率同步
  • 扩频调频
  • 过流 / 热停机保护
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 高达 95% 的效率
  • 输出过压保护
  • 9mm x 15mm x 2.82mm LGA 和 9mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装
LTM4608A
具跟踪、裕度调节和频率同步功能的低 VIN、8A DC/DC μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 2
LTM4616 推荐新设计使用 每通道 8A 输出的双通道、低 VIN DC/DC µModule 稳压器
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4608
  • LTM4608A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1400A

LTM4608AEV Demo Board | 2.7 VIN Minimum, 8A DC/DC µModule Regulator

产品详情

DC1400A: Demo Board for LTM4608A Low VIN, 8A DC/DC µModule with Tracking, Margining, and Frequency Synchronization


 


DC1400A
LTM4608AEV Demo Board | 2.7 VIN Minimum, 8A DC/DC µModule Regulator

参考电路

Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Altera FPGA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4608A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览