ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC6957
最后购买期限低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
- 产品模型
- 22
产品详情
- 低相位噪声缓冲器 / 驱动器
- 正弦波信号至逻辑电平的优化转换
- 可提供 3 种逻辑输出类型
- LVPECL
- LVDS
- CMOS
- 附加的抖动:45fsRMS (LTC6957-1)
- 频率范围高达 300MHz
- 3.15V 至 3.45V 电源操作
- 低摆率 3ps (典型值)
- 全面规格在 –40°C 至 125°C
- 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®6957-1 / LTC6957-2 / LTC6957-3 / LTC6957-4 是一个非常低相位噪声、双输出 AC 信号缓冲器 / 驱动器 / 逻辑电平转换器系列。输入信号可以是一个正弦波或任何逻辑电平 (≤ 2VP-P)。该系列包括以下 4 个具有不同输出逻辑信号类型的成员:
LTC6957-1:LVPECL 逻辑输出
LTC6957-2:LVDS 逻辑输出
LTC6957-3:CMOS 逻辑,同相输出
LTC6957-4:CMOS 逻辑,互补型输出
LTC6957 将以极低的附加噪声进行任何逻辑信号的缓冲和分配,不过,在把正弦波信号转换为逻辑电平方面,该器件相比于同类产品确实更胜一筹。初始放大级具有可选的低通滤波,以较大限度地抑制噪声,同时仍然对信号实施放大以增加其摆率。当采用缓慢摆率的输入信号 (例如:一个典型的 10MHz 正弦波系统基准) 时,该输入级滤波 / 噪声限制特别有助于提供相位噪声尽可能低的信号。
应用
- 系统基准频率分配
- 高速 ADC、DAC、DDS 时钟驱动器
- 军事和安全无线电
- 低噪声定时触发器
- 宽带无线收发器
- 高速数据采集
- 医学成像
- 测试和测量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 4
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6957HMS-1#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957HMS-1#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957HMS-2#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957HMS-2#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957HMS-3#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957HMS-4#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957IDD-1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6957IDD-1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6957IDD-2#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6957IDD-2#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6957IDD-3#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6957IDD-3#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6957IDD-4#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6957IDD-4#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6957IMS-1#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957IMS-1#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957IMS-2#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957IMS-2#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957IMS-3#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957IMS-3#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957IMS-4#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC6957IMS-4#TRPBF | 12-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6957HMS-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-3#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-3#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-3#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-4#TRPBF | 最后购买期限 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6957HMS-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-3#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-3#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-3#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-4#TRPBF | 最后购买期限 | |
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6957HMS-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-3#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957HMS-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IDD-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IDD-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IDD-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IDD-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IDD-3#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IDD-3#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IDD-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IDD-4#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-3#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-3#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6957IMS-4#TRPBF | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 1 | ||
LTC2157-14 | 量产 | 双通道、14 位、250Msps ADC |
时钟产生器件 1 | ||
LTC6950 | 过期 | 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL |
小数N分频PLL 1 | ||
LTC6948 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器 |
整数N分频PLL 1 | ||
LTC6946 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6957-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论