LTC6813-1
量产集成菊花链接口的18单元电池监控器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 可测量多达18个串联电池的电压
- 2.2mV最大总测量误差
- 用于高压系统的可堆叠架构
- 内置isoSPI™接口
- 1Mb隔离串行通信
- 使用长达100米的单条双绞线
- 低EMI敏感性和辐射
- 双向断线保护
- 290µs,以测量系统中的所有电池
- 同步电压和电流测量
- 集成可编程三阶噪声滤波器的16位Σ-Δ型ADC
- 专为符合ISO 26262标准的系统而设计
- 具有可编程脉冲宽度调制的被动电池平衡,最高可达200mA(最大值)
- 9个通用数字I/O或模拟输入
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为I2C或SPI主机
- 睡眠模式电源电流:6µA
- 64引脚eLQFP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC®6813-1 是一款多节电池的电池组监视器,可测量多达 18 个串联连接电池的电压,并具有小于2.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6813-1 成为大多数电池化学组成的合适之选。所有 18 节电池可在 290μs 之内完成测量,并且可以选择较低的数据采集速率以实现高的噪声抑制。
可把多个 LTC6813-1 器件串接起来,因而能够在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。每个 LTC6813-1 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、具有抗 RF 干扰能力的远程通信。多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。该菊链可进行双向运作,从而确保通信的完整性,即使在通信通路沿线上发生故障的情况下也不例外。
LTC6813-1 可直接从电池组或一个隔离式电源供电。LTC6813-1 拥有针对每节电池的电荷被动平衡功能,和用于每节电池的个别 PWM 占空比控制。其他特点包括一个内置的 5V 稳压器、9 根通用的 I/O 线和一种睡眠模式 (在该模式中电流消耗减小至 6μA)。
- 电动汽车及混合动力电动汽车
- 备份电池系统
- 电网能量存储
- 高功率便携式设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 3
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6813HLWE-1#3ZZPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LTC6813HLWE-1#3ZZTRPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LTC6813ILWE-1#3ZZPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LTC6813ILWE-1#3ZZTRPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 1, 2022 - 22_0159 LTC6812-1 and LTC6813-1 Assembly Site Second Source (UTAC) |
||
LTC6813HLWE-1#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6813HLWE-1#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6813ILWE-1#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6813ILWE-1#3ZZTRPBF | 量产 | |
7月 19, 2019 - 19_0140 LTC6813-1 Die Revision and Datasheet Change. |
||
LTC6813HLWE-1#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6813HLWE-1#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6813ILWE-1#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6813ILWE-1#3ZZTRPBF | 量产 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
SPI隔离器 1 | ||
LTC6820 | 量产 | isoSPI 隔离式通信接口 |
工具及仿真模型
Linduino 1
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6813-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论