LTC6811-1

量产

集成菊花链接口的第4代12通道多单元电池监控器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • LTC6804 的引脚兼容型升级器件
  • 可测量多达 12 节串联电池
  • 1.2mV 最大总测量误差
  • 可堆叠式架构能支持几百个电池
  • 内置 isoSPI 接口
    • 1Mb 隔离式串行通信
    • 采用单根双绞线,长达 100 米
    • 低 EMI 敏感度和辐射
  • 可在 290μs 内完成系统中所有电池的测量
  • 同步的电压和电流测量
  • 具可编程三阶噪声滤波器的 16 位 ΔΣ ADC
  • 针对符合 ISO26262 标准的系统而进行设计
  • 采用可编程定时器的被动电池电荷平衡
  • 5 个通用的数字 I/O 或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为一个 I2C 或 SPI 主控器
  • 4μA 睡眠模式电源电流
  • 48 引脚 SSOP 封装

LTC6811-1
集成菊花链接口的第4代12通道多单元电池监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SPI隔离器 1
LTC6820 量产 isoSPI 隔离式通信接口
高压热插拔控制器 1
LTM9100 量产 具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside 高电压隔离型开关控制器
数字温度传感器 1
LTC2983 推荐新设计使用 多传感器高准确度数字温度测量系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2259A

LTC6811-1演示板 | 集成菊花链接口的12通道电池堆监控器

产品详情

演示电路2259A是一款菊花链isoSPI电池堆栈监控器,内置LTC6811-1。多个板可以通过双线式隔离串行接口连接,以监控堆栈上任意数量的单元。

eval board
DC1941D

LTC6820 isoSPI演示板(需要DC590B)

产品详情

演示电路1941是一款基于LTC6820的isoSPI收发器板。LTC6820提供一种通过单双绞线连接实现标准串行外设接口(SPI)器件互连的方法。这种专有2线式接口称为isoSPI。LTC6820将高达1Mbps的SPI信号编码为通过双绞线和简单脉冲变压器传输的差分isoSPI信号。在双绞线的另一端,isoSPI信号可转换回为SPI(使用另一个LTC6820)。


 


DC2259A
LTC6811-1演示板 | 集成菊花链接口的12通道电池堆监控器
DC1941D
LTC6820 isoSPI演示板(需要DC590B)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6811-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览