LTC5599

量产

30MHz 至 1300MHz 低功率直接正交调制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 频率范围:30MHz 至 1300MHz
  • 低功率:2.7V 至 3.6V 电源;28mA
  • 低 LO 载波泄漏:在 500MHz 时为 –51.5dBm
  • 边带抑制:在 500MHz 时为 –52.6dBc
  • 输出 IP3:在 500MHz 时为 20.8dBm
  • 低RF 输出噪声层:在 6MHz 偏移下为 –156dBm/Hz,PRF = 3dBm
  • 正弦波或方波 LO 驱动
  • SPI 控制:
    • 可调增益:–19dB 至 0dB (1dB 步进),产生的电源电流:8mA 至 35mA
    • I/Q 偏移调节:–65dBm LO 载波泄漏
    • I/Q 增益 / 相位调节:–60dBc 边带抑制
  • 24 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
LTC5599
30MHz 至 1300MHz 低功率直接正交调制器
90MHz to 1300MHz Direct Conversion Transmitter Application EVM and Noise Floor vs RF Output Power and Digital Gain Setting with 1Ms/s 16-QAM Signal Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基带差分低通滤波器 1
LTC6601-2 最后购买期限 低功率、低失真、5MHz 至 27MHz、引脚可配置滤波器 / ADC 驱动器
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
增益模块 1
LTC6431-20 推荐新设计使用 20dB 增益部件,50Ω IF 放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


Linduino 3

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2091A

LTC5599 | 30MHz to 1300MHz Low Power Direct I/Q Modulator - DC590B Serial Board Required

产品详情

Demonstration circuit 2091A is optimized for evaluation of the LTC5599 low power direct quadrature modulator. The balanced I and Q baseband input ports can be either AC- or DC-coupled to a source with a common mode voltage level of about 1.4V. Fixed LC networks on the LO and RF ports cover a continuous 90MHz to 1300MHz range. The SPI interface controls the supply current, modulator gain, and allows optimization of the LO carrier feedthrough and side-band suppression.

DC2091A
LTC5599 | 30MHz to 1300MHz Low Power Direct I/Q Modulator - DC590B Serial Board Required
DC2091A Demo Board DC2091A Demo Board DC2091A Demo Board DC2091A Demo Board DC2091A - Schematic DC2091A - Demo Board Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc5599的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览