LTC6601-2

最后购买期限

低功率、低失真、5MHz 至 27MHz、引脚可配置滤波器 / ADC 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚可配置增益和滤波器响应 (高达 27MHz)
  • 低功率:16mA (在 3V)
  • 低失真 (2VP-P
    • 1MHz:–96dBc 二阶,–112dBc 三阶 
    • 10MHz:–65dBc 二阶,–78dBc 三阶
  • 所需外部组件极少
  • 电阻器修整至 0.5% 准确度 (典型值)
  • 电容器修整至 0.5% 准确度 (典型值)
  • 可调输出共模电压
  • 轨至轨输出摆幅
  • 功率可配置和低功率停机模式
  • 纤巧型 0.75mm 20 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC6601-2
低功率、低失真、5MHz 至 27MHz、引脚可配置滤波器 / ADC 驱动器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT6600-20 量产 非常低噪声、差分放大器和 20MHz 低通滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6601-1
  • LTC6601-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1251A-B

LTC6601-2 | Low Power, Low Distortion Configurable Broadband Filter Demo Board

产品详情

DC1251A-B:LTC6601-2 - 低功耗、低失真、5MHz至27MHz、引脚可配置滤波器/ADC驱动器演示板

DC1251A-B
LTC6601-2 | Low Power, Low Distortion Configurable Broadband Filter Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6601-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览