ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC5549
量产具集成型 LO 倍频器的 2GHz 至 14GHz 微波混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 上变频或下变频
- 高 IIP3:
- 在 5.8GHz 为 +28.2dBm
- 在 12GHz 为 +22.8dBm
- 8.0dB 转换损耗 (在 5.8GHz)
- +14.3dBm 输入 P1dB (在 5.8GHz)
- 集成型 LO 缓冲器:0dBm LO 驱动
- 可旁路的集成型 LO 倍频器
- 低 LO-RF 泄漏:< -30dBm
- 50Ω 单端 RF、LO 和 IF 端口
- 3.3V/115mA 电源
- 针对 TDD 操作的快速接通 / 关断
- 2mm x 3mm、12 引脚 QFN 封装
LTC®5549 是一款通用型无源双平衡混频器,可用于上变频或下变频。RF 端口专为 2GHz 至 14GHz 频段而设计,而 IF 端口则专门针对 500MHz 至 6GHz 操作进行了优化。一个集成型 LO 缓冲放大器可支持 1GHz 至 12GHz 的 LO 频率,且仅需 0dBm 的 LO 功率。LTC5549 能够以低功耗提供高 IIP3 和输入 P1dB。
一个内部 LO 倍频器可由一个 CMOS 兼容型数字控制引脚来使能,允许采用一个较低的 1/2 LO 输入频率进行运作。这使得该混频器的 LO 端口可与现有的合成器 (例如:LTC6946 和 LTC6948 系列) 搭配使用。
LTC5549 的高集成度使其拥有 2mm x 3mm 的封装尺寸,从而较大限度地缩减了总体解决方案成本、电路板空间和系统级偏差。
应用
- 微波收发器
- 无线回程
- 点对点微波
- 相控阵天线
- C、X 和 Ku 波段雷达
- 测试设备
- 卫星调制解调器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 2
用户手册 1
技术文章 5
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5549IUDB#TRMPBF | 12-Lead QFN (3mm x 2mm x 0.75mm) | ||
LTC5549IUDB#TRPBF | 12-Lead QFN (3mm x 2mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 1 | ||
LTC5588-1 | 量产 | 具超高 OIP3 的 200MHz 至 6000MHz 正交调制器 |
I/Q解调器 1 | ||
LTC5585 | 量产 | 具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器 |
标准高速数模转换器 1 | ||
LTC2000A | 量产 | 16 / 14 / 11 位、2.7Gsps DAC |
小数N分频PLL 1 | ||
LTC6948 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器 |
增益模块 1 | ||
LTC6431-20 | 推荐新设计使用 | 20dB 增益部件,50Ω IF 放大器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC5548 | 量产 | 具宽带 DC 至 6GHz IF 的 2GHz 至 14GHz 微波混频器 |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5549的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论