ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC4413
推荐用于新设计采用 3mm x 3mm DFN 封装的双通道 2.6A、2.5V 至 5.5V 理想二极管
- 产品模型
- 2
产品详情
- 两通道理想二极管 “或” 或负载均分
- “或” 二极管的低损耗型替代方案
- 低正向接通电阻 (在 3.6V 电压条件下的最大值为 100mΩ)
- 低反向漏电流 (最大值为 1μA)
- 小的已调正向电压 (典型值为 28mV)
- 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
- 2.6A 最大正向电流
- 内部电流限制和热保护
- 缓慢接通 / 关断用于防止器件遭受由电感性源阻抗感生的电压尖峰的损坏
- 超低静态电流消耗 (LTC4413-1 的低功率替代方案)
- 用于在选定通道导通时发出指示信号的状态输出
- 可编程通道接通 / 关断操作
- 扁平 (高度仅为 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®4413 包含两个单片式理想二极管,各能够从 2.5V 至 5.5V 的输入电压提供高达 2.6A。每个理想二极管采用一个 100mΩ P 沟道 MOSFET,用于独立地把 INA 连接至 OUTA,以及将 INB 连接至 OUTB。在标准的正向操作期间,这些二极管两端的电压降均被调节为低至 28mV。在二极管电流高达 1A 时,静态电流将小于 40μA。如果任一个输出电压超过其各自的输入电压,则 MOSFET 被关断,且有少于 1μA 的反向电流从 OUT 流至 IN。每个 MOSFET 中的最大正向电流被限制在一个恒定值 2.6A,而内部热限制电路负责在故障条件下对器件实施保护。
两个高态有效控制引脚可独立地关断 LTC4413 内含的两个理想二极管,从而控制操作模式 (如表 1 所述)。当选定通道被反向偏压,或者 LTC4413 被置于低功率待机状态时,一个状态信号将利用一个低电压来指示该条件。
一个 9μA 漏极开路 STAT 引脚用于指示传导状态。当通过一个 470k 电阻器终接至一个正电源时,STAT 引脚可用来指示选定的二极管在高电压处于传导状态。 该信号可用来驱动一个辅助 P 沟道 MOSFET 电源开关,以在 LTC4413 不传导正向电流时控制第三个交流电源。
LTC4413 采用 10 引脚 DFN 封装。
Applications
- 手持式产品中的电池和墙上适配器二极管 “或”
- 后备电池二极管“或”
- 电源转换
- USB 外设
- 不可间断的电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 3
产品选型指南 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4413EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4413EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4413
- LTC4413-1
- LTC4413-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4413的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论