LTC4412HV

推荐新设计使用

采用 ThinSOT 封装的 36V、低损耗 PowerPath 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电源“或”二极管的低损耗替代器件
  • 交流/直流适配器电压范围:3V至36V
  • 工作温度范围:–40°C至125°C
  • 极少的外部元件
  • 在直流源之间自动切换
  • 利用多节电池简化负载分配
  • 低静态电流:11µA
  • 电池电压范围:2.5V至36V
  • 电池反接保护
  • 可驱动几乎任何尺寸的MOSFET,以满足各种电流要求
  • MOSFET栅极保护箝位
  • 手动控制输入
  • 薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT)封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC4412HV
采用 ThinSOT 封装的 36V、低损耗 PowerPath 控制器
Automatic Switchover of Load Between a Battery and a Wall Adapter LTC4412HV vs Schottky Diode Forward Voltage Drop p
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4412
  • LTC4412HV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1635A

LTC4412/LTC4414演示板 | VIN1 = 2.5V 36V/VIN2 = 5V to 36V , VOUT1 @ 2A/VOUT2 @ 8A

产品详情

DC1635A演示板适用于:

LTC4412HV 36V、低损耗PowerPath控制器,采用ThinSOT封装

LTC4414 36V、低损耗PowerPath控制器,用于大型PFET

LTC4412低损耗PowerPath控制器,采用ThinSOT封装

DC1635A
LTC4412/LTC4414演示板 | VIN1 = 2.5V 36V/VIN2 = 5V to 36V , VOUT1 @ 2A/VOUT2 @ 8A
DC1635A Demo Board DC1635A Demo Board DC1635A Demo Board DC1635A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4412hv的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览