LTC4411

推荐用于新设计

采用 ThinSOT 封装的 2.6A 低损耗理想二极管

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PowerPath“或”二极管的低损耗替代方案
  • 小的已调节正向电压 (28mV)
  • 2.6A 最大正向电流
  • 低正向接通电阻 (最大值为 140mΩ)
  • 低反向漏电流 (<1µA)
  • 2.6V 至 5.5V 工作电压范围
  • 内部电流限值保护
  • 内部热保护
  • 无需外部有源组件
  • LTC4412 的引脚兼容型单片替代器件
  • 低静态电流 (40µA)
  • 扁平 (1mm) 的 5 引脚 SOT-23 封装
LTC4411
采用 ThinSOT 封装的 2.6A 低损耗理想二极管
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
按钮控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4411
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4411的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览