eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC4366

推荐用于新设计

高电压浪涌抑制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 坚固型浮置拓扑结构
  • 宽工作电压范围:9V 至 > 500V
  • 可调的输出箝位电压
  • 控制 N 沟道 MOSFET
  • 可调保护定时器
  • 内部 9 秒冷却定时器
  • 停机 IQ:< 14μA
  • 采用 8 引脚 TSOT 封装和 8 引脚 3mm x 2mm DFN 封装
LTC4366
高电压浪涌抑制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4366-1
  • LTC4366-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2150A-C

28V、5A MIL-STD-1275D浪涌抑制器(集成LTC4366HTS8-2和LT4363HS-2)

产品详情

演示电路2150A使用LTC4366-2和LT4363-2浪涌抑制器以满足MIL-STD-1275D要求。该规范由美国国防部制定,规定了由军用车辆28V电源供电的电气系统要求。面对MIL-STD-1275D较高的浪涌、尖峰和纹波条件时,DC2150A的输出电压限制为44V。大多数情况下,只需在可承受44V电压的器件前面配置此电路即可满足MIL-STD-1275D要求。除±7V纹波条件(14V峰峰值)以外,默认版本DC2150A-C均提供最小4A的输出电流。在纹波条件下,DC2150A-C为负载提供最小2.8A的电流。在输入纹波条件下超过2.8A可能会导致DC2150A-C超时和关断,其时间小于MIL-STD-1275D一分钟的纹波穿越要求。

eval board
DC1850A-A

LTC4366-1 Demoboard | Very High Voltage Surge Stopper with Latchoff

产品详情

DC1850A-A: Demo Board for the LTC4366-1/LTC4366-2 High Voltage Surge Stopper.


 


eval board
DC1850A-B

LTC4366-2 Demoboard | Very High Voltage Surge Stopper with Auto-Retry

产品详情

DC1850A-B: Demo Board for the LTC4366-1/LTC4366-2 High Voltage Surge Stopper.


 


DC2150A-C
28V、5A MIL-STD-1275D浪涌抑制器(集成LTC4366HTS8-2和LT4363HS-2)
DC1850A-A
LTC4366-1 Demoboard | Very High Voltage Surge Stopper with Latchoff
DC1850A-B
LTC4366-2 Demoboard | Very High Voltage Surge Stopper with Auto-Retry

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4366的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览