LTC4354
量产负电压二极管“或”控制器和监视器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 用于控制 N 沟道 MOSFET
- 可替代功率肖特基二极管
- < 1μs 的关断时间可限制峰值故障电流
- 80V 工作电压
- 实现了无振荡的平滑切换
- 无反向 DC 电流
- 故障输出
- 可选的故障门限
- 采用 8 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装和 8 引脚 SO 封装
LTC®4354 是一款负电压二极管“或”控制器,用于驱动两个外部 N 沟道MOSFET。该器件可替代两个肖特基二极管及相关联的散热器,从而节省了功率和占板面积。通过采用 N 沟道 MOSFET 作为传输晶体管,极大地降低了功率耗散。可以很容易地把电源“或”连接在一起,以提高整体系统功率和可靠性。
首次上电时,MOSFET 体二极管负责传导负载电流,直到传输晶体管接通为止。LTC4354 负责维持传输晶体管两端的电压降,以确保从一个晶体管到另一个晶体管的平滑电流转换,而且并无振荡。
当对应的电源发生故障或短路时,MOSFET 将在不到 1μs 的时间内关断。这种快速关断可避免反向电流达到有可能损坏传输晶体管的水平。
若发生 MOSFET 短路、MOSFET 开路或电源故障时,则具有一个能够驱动 LED 或光耦合器之漏极开路输出的故障检测电路将发出指示信号。
Applications
- AdvancedTCA 系统
- 计算机系统 / 服务器
- 电信基础设施
- 光网络
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 3
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4354CDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4354CDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4354CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4354CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4354IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4354IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4354IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4354IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4354CDDB#TRMPBF | 量产 | |
LTC4354CDDB#TRPBF | 量产 | |
LTC4354IDDB#TRMPBF | 量产 | |
LTC4354IDDB#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC4354CS8#PBF | 量产 | |
LTC4354CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4354IS8#PBF | 量产 | |
LTC4354IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC4354CS8#PBF | 量产 | |
LTC4354CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4354IS8#PBF | 量产 | |
LTC4354IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC4354CS8#PBF | 量产 | |
LTC4354CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4354IS8#PBF | 量产 | |
LTC4354IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4371 | 推荐新设计使用 | 双负电压理想二极管“或”控制器和监视器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4354
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4354的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论