LTC4255
量产具 I2C 兼容型接口的 4 通道网络电源控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可控制 4 个独立的 –48V 电源通道
- 每个通道具有单独的继电器驱动器、ON/OFF 控制、具电流折返的短路保护、开路检测、和电源良好指示功能
- 通过 I2C 兼容型接口进行编程
- 5 位可编程数字地址允许控制多达 32 个 LTC4255 (128 个通道)
- FAULT 输出上的中断可用于免除软件轮询
- 可编程电流限制和开路持续期
- 在短路故障之后执行可编程锁断或自动重试操作
- 可编程自动重试占空比
LTC®4255 是一款 4 通道 –48V 网络电源控制器,其具有独立的继电器驱动器和 I2C 兼容型接口。每个通道可通过软件控制实现接通和关断,并且提供短路保护、开路检测、和电源良好指示。短路保护电路拥有电流折返功能,以降低短路和启动期间开关中的功耗。
串行接口使得仅利用两根数字线就能够控制多达 128 个通道。一个 FAULT 输出可用作中断线,从而不再需要通过软件轮询进行故障检测。
外部开关和电流检测电阻器可容易地调整电流和功耗水平,并提供针对电压和电流尖峰的最大保护。
LTC4255 可提供 28 引脚 SSOP 封装。
- IP 电话系统
- 数据终端设备 (DTE) 功率分配
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4255CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC4255CG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC4255CG#PBF | 最后购买期限 | |
LTC4255CG#TRPBF | 最后购买期限 | |
11月 6, 2024 - 24_0105 Discontinuance of Material Number LTC4255CG |
||
LTC4255CG#PBF | 最后购买期限 | |
LTC4255CG#TRPBF | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4255的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论