LTC4225

量产

双通道理想二极管和热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于冗余电源的电源通路和浪涌电流控制
  • 功率肖特基二极管的低损耗替代方案
  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 2.9V 至 18V 工作范围
  • 可控制 N 沟道 MOSFET
  • 可在 ≤1μs 的时间里实现对峰值故障电流的限制
  • 0.5μs 的接通和反向关断时间
  • 可调的电流限值和电路断路器
  • 无振荡的平滑切换
  • 可调的电流限制故障延迟
  • 故障和电源状态输出
  • LTC4225-1:在发生故障之后锁断
  • LTC4225-2:在发生故障之后自动重试
  • 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 SSOP 封装
LTC4225
双通道理想二极管和热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 2
LTC4227 推荐用于新设计 双通道理想二极管和单通道热插拔控制器
LTC4228 推荐用于新设计 双通道理想二极管和热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4225-1
  • LTC4225-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1624A-A

LTC4225-1 Dual Ideal Diode and Dual Hot Swap Controller with Latchoff after Fault

产品详情

DC1624A-A: Demo Board for the LTC4225-1/LTC4225-2 Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller.

eval board
DC1624A-B

DC1624A-B: Demo board for LTC4225-2 Dual Ideal Diode and Dual Hot Swap Controller with Auto-Retry after Fault

产品详情

DC1624A-B: Demo Board for the LTC4225-1/LTC4225-2 Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller.

DC1624A-A
LTC4225-1 Dual Ideal Diode and Dual Hot Swap Controller with Latchoff after Fault
DC1624A-B
DC1624A-B: Demo board for LTC4225-2 Dual Ideal Diode and Dual Hot Swap Controller with Auto-Retry after Fault

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4225的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览