LTC4125
推荐用于新设计5W AutoResonant 无线功率发送器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单片式 5W 无线功率发送器
- AutoResonant™ 开关频率可针对谐振电容和发送线圈电感进行自适应调节
- 发送功率可根据接收器负载自动地调节
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 集成型 100mΩ 全桥开关
- 多种异物检测方法
- 可编程平均输入电流限值和监视器
- 用于系统 / 组件适宜温度功率传输的 NTC 输入
- 宽工作开关频率范围:50kHz 至 250kHz
- 耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 20 引脚封装
LTC®4125 是一款简单和高性能的单片式全桥谐振驱动器,其能够把超过 5W 的功率以无线的方式输送至一个正确调谐的接收器。该器件可控制流入串接式发送线圈 LC 网络中的电流,以设计一种简单、安全和多用途的无线功率发送器。
LTC4125 可自动地调节其驱动频率以与 LC 网络谐振频率相匹配。这种 AutoResonant 开关切换使得器件能够采用一个低电压输入电源 (3V 至 5.5V) 把最大的功率输送至一个调谐式接收器。为优化系统效率,LTC4125 采用了一种周期性的发送功率搜索,并根据接收器负载要求来调节传输功率。该器件在故障情况下或检测到某种异物时停止输送功率。
另外,LTC4125 还包括一个可编程最大平均输入电流限值和一个 NTC 输入以作为一种用于提供异物和过载保护的附加方法。LTC4125 采用 20 引脚扁平 (0.75mm) 4mm x 5mm QFN 封装。
Applications
- 密封和 / 或电气绝缘设备
- 军用传感器和设备
- 医疗设备
- 工业手持式设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
技术文章 5
视频 2
产品选型卡 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4125EUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4125EUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4125IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4125IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4125EUFD#PBF | 量产 | |
LTC4125EUFD#TRPBF | 量产 | |
LTC4125IUFD#PBF | 量产 | |
LTC4125IUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
无线功率传输 1 | ||
LTC4120 | 推荐用于新设计 | 无线功率接收器和 400mA 降压型电池充电器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4125的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论