LTC4061

量产

具有热敏电阻器输入的独立型线性锂离子电池充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达 1A 的可设置充电电流
  • 直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
  • 精度达 ±0.35% 的预设充电电压
  • 热敏电阻器输入以实现适宜温度充电
  • 输入电源接入的逻辑输出信号
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
  • 可设置充电电流检测/终止
  • 可设置充电终止定时器
  • 智能脉冲故障通报功能
  • SmartStart延长了电池的使用寿命
  • 停机模式中的充电器静态电流为 20µA
  • 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LTC4061
具有热敏电阻器输入的独立型线性锂离子电池充电器
800mA Single-Cell Li-Ion	Battery Charger (C/10 Termination) Complete	 Charge Cycle	(1100mAh Battery) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4412 推荐新设计使用 采用 ThinSOT 封装的低损耗 PowerPath 控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐新设计使用 过压 / 过流保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC788A

LTC4061EDD | 单节锂离子电池充电器,VIN = 4.3V至8V,Batt = 4.2V(50mA至1A)

产品详情

演示电路788A是一款适用于单节锂离子电池的完整恒流、恒压电池充电器,内置LTC4061EDD。该演示板具有4.3V至8V的输入电压范围,适合USB应用。通过板载跳线,可对50mA至1A范围内的充电电流进行编程,同时可使用多种充电终止方法。提供的端子用于添加热敏电阻、检测电池温度、关断充电器、监控充电电流并对最小充电终止电流电平(IDETECT)进行编程。


LTC4061集成了具有唯一热反馈环路的内部P沟道功率MOSFET,可在高环境温度和/或高功耗条件下降低输出电流。凭借此功能,充电器可在正常条件下提供更高的充电电流,同时在高环境温度、高输入电压或低电池电压等异常条件下仍能实现安全充电。

DC788A
LTC4061EDD | 单节锂离子电池充电器,VIN = 4.3V至8V,Batt = 4.2V(50mA至1A)
DC788A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4061的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览