ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC4015
推荐新设计使用具数字遥测系统的多化学组成降压型电池充电器控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 具终止功能的多化学组成锂离子 / 锂聚合物、磷酸铁锂 (LiFePO4) 或铅酸电池充电器
- 高效率同步降压型电池充电器
- 数字遥测系统可监视 VBAT、IBAT、RBAT、NTC 比例 (电池温度)、VIN、IIN、VSYSTEM、芯片温度
- 库仑计数器和集成型 14 位 ADC
- 宽充电输入电压范围:4.5V 至 35V
- 宽电池电压范围:高达 35V
- 输入欠压充电电流限制环路
- 最大功率点跟踪
- 可任选的 I2C 串行端口控制
- 输入电流限制功能可确定系统负载输出的优先级
- 输入和输出理想二极管可提供低损耗电源通路 (PowerPath™) 操作
- 可在使用电量耗尽电池的情况下实现 “即时接通” 操作
LTC®4015 是一款完整的同步降压型控制器 / 充电器,其采用引脚可选、特定于电池化学组成的充电和终止算法。
LTC4015 能够为锂离子 / 锂聚合物、LiFePO4 或铅酸电池充电。电池充电电压可利用引脚来选择,并可通过 I2C 来调节。输入电流限值和充电电流可利用检测电阻器准确地设置,并能通过 I2C 串行端口个别地调节。一个数字遥测系统负责监察所有的系统电源参数。
针对锂化学电池提供了安全定时器和电流终止算法支持。另外,LTC4015 还包括自动再充电、预充电 (锂离子电池) 和 NTC 热敏电阻保护功能。LTC4015 的 I2C 端口可提供充电器算法的用户定制、充电器状态信息的读取、可屏蔽和可编程警示的配置、以及库仑计数器的使用和配置。
LTC4015 采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装。
Applications
- 便携式医疗仪器 / 军用设备
- 工业手持设备 / 照明
- 坚固耐用型笔记本电脑 / 平板电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
规范通知 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
产品选型卡 1
电子书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4015EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4015EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4015IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4015IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册