LTC4011
量产高效独立型镍电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 用于 1 ~ 16 节电池的完整镍氢/ 镍镉电池充电器
- 无需微控制器或固件
- 550kHz 同步 PWM 电流源控制器
- 采用陶瓷电容器时无可闻噪声
- 电源通路 (PowerPath™) 控制支持
- 可设置充电电流:5% 准确度
- 宽输入电压范围:4.5V 至 34V
- 自动涓流预充电
- -ΔV 快速充电终止
- 可选的 ΔT/Δt 快速充电终止
- 自动镍氢电池 Top-off 型充电
- 可设置定时器
- 自动再充电
- 多个状态输出
- 微功率停机模式
- 20 引脚耐热增强型 TSSOP 封装
LTC®4011 提供了一种采用小型封装和少量外部组件的完整、低成本镍电池快速充电解决方案。它包括一个 550kHz PWM 电流源控制器和所有必需的充电启动、监视和终止控制电路。
LTC4011 可自动检测 DC 适配器的接入以及电池的插拨。利用一个涓流电流来对严重放电的电池进行预充电。LTC4011 能够同时采用 -ΔV 和 ΔT/Δt 快速充电终止技术,并可检测不同的电池故障。如果需要的话,可在快速充电结束之后自动地对镍氢电池实施 Top-off 型充电。如果电池在一个完整的充电周期之后自放电,则该 IC 还将恢复充电操作。
LTC4011 所有充电操作的适宜性均由实际充电时间和最大平均电池电压来确定。充电操作也可由最小和最大温度限值来选通。镍氢或镍镉电池快速充电终止参数可通过引脚来选择。
集成电源通路控制支持可确保系统始终处于受电状态,而不会让负载瞬变对充电终止产生不利的影响。
Applications
- 集成化或独立型电池充电器
- 便携式仪器或消费类产品
- 电池供电型诊断和控制
- 后备电池管理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 3
常见问题 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4011CFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC4011CFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4011CFE#PBF | 量产 | |
LTC4011CFE#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC4011CFE#PBF | 量产 | |
LTC4011CFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论