LTC4008

量产

4A、高效率的多化学组成电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通用型充电器控制器
  • 高转换效率:达 96%
  • 输出电流超过 4A
  • ±0.8% 电压准确度
  • AC 适配器电流限制功能更大限度地提高充电速率
  • 用于适宜温度充电的热敏电阻输入
  • 宽输入电压范围:6V 至 28V
  • 宽输出电压:3V 至 28V
  • 0.5V 压差电压;最大占空比:98%
  • 可编程充电电流:±4% 准确度
  • 用于充电、C/10 电流检测、AC 适配器接入、输入电流限制和故障的指示器输出
  • 充电电流监视器输出
  • 采用 20 引脚窄体 SSOP 封装
LTC4008
4A、高效率的多化学组成电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8061 推荐用于新设计 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览