LTC4007

量产

4A、高效率、独立型锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于 3 节或 4 节锂离子电池的完整充电器控制器
  • 高转换效率:达 96%
  • 输出电流超过 4A
  • ±0.8% 充电电压准确度
  • 用于锂离子电池的内置充电终止功能电路
  • AC 适配器电流限制功能较大限度地提高充电速率
  • 用于适宜温度充电的热敏电阻输入
  • 宽输入电压范围:6V 至 28V
  • 0.5V 压差电压;最大占空比:98%
  • 可编程充电电流:±4% 准确度
  • 用于充电、C/10 电流检测、AC 适配器接入、低电池电量、输入电流限制和故障的指示器输出
  • 充电电流监视器输出
  • 采用 24 引脚窄体 SSOP 封装
LTC4007
4A、高效率、独立型锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8061 推荐用于新设计 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC498C

LTC4007EGN演示板 | VIN = 13V 至 20V、 3A 同步降压锂离子电池充电器

产品详情

演示电路498是一款内置充电终止功能的单电池独立电池充电控制器,内置LTC4007。输入电压为13至20V。充电器输出电压通过跳线进行编程以支持电池电压为4.1V或4.2V/节的3节和4节锂离子电池。最大充电电流为4A。该演示板最初配置为12.6V锂离子电池。上电之前,只要对连接的电池施加输入功率,该电路板即可自动为电池充电至端接。为CHG、ACP、FAULT、FLAG、ICL和LOBAT提供状态LED。提供板载NTC热敏电阻。

DC498C
LTC4007EGN演示板 | VIN = 13V 至 20V、 3A 同步降压锂离子电池充电器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4007的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览