LTC3490

量产

单节电池提供 350mA 的 LED 驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 350mA 恒定电流输出
  • 符合 2.8V 至 4V 输出
  • 单节或两节 NiMH 或碱性电池输入
  • 同步整流:效率高达 90%
  • 固定工作频率:1.3MHz
  • 低静态电流:< 1mA
  • 非常低的停机电流:< 50µA
  • 开路 LED 输出被限制为 4.7V
  • VIN 范围:1V 至 3.2V
  • 调光控制
  • 旨在保护电池的欠压闭锁功能
  • 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 3mm x 3mm 耐热增强型 8 引脚 DD 和 S8 封装
LTC3490
单节电池提供 350mA 的 LED 驱动器
Single Cell Minimum Component LED Driver Efficiency vs VIN at VLED = 3.5V Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC762A

LTC3490EDD演示板 | 升压白光LED驱动器,1.8V ≤ VIN ≤ 3.5V,VLED高达4V (350mA)

产品详情

演示电路762是一款350mA、1W同步升压白光LED驱动器,内置LTC3490和Lumileds Luxeon LED。LT3490的输入电压范围为1V至3.4V;但是,该演示板的工作电压范围为1.8V至3.5V。该电路板配备两节AA碱性电池单元,放在PCB背面上的电池组中。LED支持电压范围为2.8V至4V。其他特性包括低电池电量输出检测和模拟调光控制。LT3490采用简单的设计,提供低静态电流,只需极少的外部元件,使其成为空间受限的~1W闪光或便携式LED驱动器解决方案的理想选择。

DC762A
LTC3490EDD演示板 | 升压白光LED驱动器,1.8V ≤ VIN ≤ 3.5V,VLED高达4V (350mA)
DC762A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3490的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览