LTC3456
量产具有 USB 电源管理器的两节电池、多输出 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可在两节电池、USB 和 AC 墙上适配器输入电源之间实现无缝切换
- 主输出:固定的 3.3V 输出
- 内核输出:可调范围从 0.8V 至VBATT(MIN)
- 热插拔 (Hot SwapTM) 输出用于存储卡
- 在停机期间所有输出均放电至地电位
- 电源排序:主输出和热插拔输出在内核输出之后上升
- 准确的 USB 电流限制
- 高频操作:1MHz
- 高效率:达 92%
- 小外形 (4mm x 4mm x 0.75mm) 24 引脚 QFN 封装
LTC®3456 是一款完整的电源管理系统 IC,其专为多种便携式应用而优化。该器件可产生两个单独的电源轨:一个 3.3V (固定) 主电源和一个 1.8V (可调) 内核电源。此外,LTC3456 还包含一个 USB 电源管理器、一个热插拔输出、一个低电池电量指示器和一个始终保活的 VMAX 输出。LTC3456按照以下优先级次序从三种电源的其中一种获取功率:墙上适配器、USB 端口或两节碱性 / NiCd / NiMH 电池。根据 USBHP 引脚的状态,从 USB 端口吸收的电流被准确地限制为 100mA 或 500mA。
主开关电源和内核开关电源均为高效率、1MHz 固定频率 PWM 转换器。LTC3456 可提供小外形 (4mm x 4mm x 0.75mm) 24 引脚 QFN 封装,因而非常适合对空间敏感的便携式设备。
应用
- GPS 便携式导航器
- MP3 播放机
- 数码相机
- 手持式计算机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3456EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3456EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3456EUF#PBF | 量产 | |
LTC3456EUF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3456的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论