LTC3450

推荐用于新设计

用于小型 TFT-LCD 显示器的三输出电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可生成三种电压:     
    • 5.1V/10μA     
    • –5V,–10V 或 –15V/500μA     
    • 10V 或 15V/500mA
  • 效率高于 90%
  • 低输出纹波:小于 5mVP-P
  • 组件高度仅 1mm 的完整解决方案
  • 受控上电排序:AVDD / VGL / VGH
  • 所有输出在停机状态下均被断接并自动放电
  • 低噪声固定频率操作
  • 用于在消隐模式中获得高效率的降频输入
  • 超低静态电流:在扫描模式中为 75μA (典型值)
  • 采用 3mm×3mm 16 引脚 QFN 封装
LTC3450
用于小型 TFT-LCD 显示器的三输出电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC553A

LTC3450EUD | 三路输出TFT-LCD电源,VIN = 1.5V至4.6V,VOUT = 5.1V/10mA,15V/500uA,-10V/500uA

产品详情

DC553A:用于小型TFT-LCD显示屏的LTC3450三路输出电源演示板。


 


DC553A
LTC3450EUD | 三路输出TFT-LCD电源,VIN = 1.5V至4.6V,VOUT = 5.1V/10mA,15V/500uA,-10V/500uA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3450的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论