LTC3355

推荐新设计使用

具集成型 SCAP 充电器和后备稳压器的 20V 1A 降压型 DC/DC 系统 IC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • VIN 电压范围:3V 至 20V
  • VOUT 电压范围:2.7V 至 5V
  • 1A 电流模式降压主稳压器
  • 采用单个超级电容器向 5A 升压型后备稳压器供电
  • 升压型稳压器可在低至 0.5V 的电压条件下运作,以较大限度地利用超级电容器的储能
  • 可编程超级电容器充电电流至 1A,并具过压保护功能
  • 充电器可支持单节 CC/CV 电池充电
  • 可编程 VIN 电流限值
  • 可编程升压电流限值
  • VIN 电源故障指示器
  • VCAP 电源良好指示器
  • VOUT 上电复位输出
  • 紧凑型 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装

LTC3355
具集成型 SCAP 充电器和后备稳压器的 20V 1A 降压型 DC/DC 系统 IC
Supercapacitor Charger and Ride-Through Power Supply Backup Operation Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4353 推荐新设计使用 双通道、低电压理想二极管控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3355

软件与仿真 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2040A

LTC3355EUF Demo Board | 12V to 4V/1A Buck Regulator + SCAP Charger & Backup Boost Regulator

产品详情

Demonstration circuit 2040A is a 12V to 4V/1A regulator with an integrated supercap charger and backup boost regulator featuring the LTC3355EUF. The LTC3355 charges up a 3F supercapacitor from the output when the 12V input is available. When the 12V input fails, the backup boost regulator supplies the output until the energy in the supercapacitor is depleted. Figure 2 illustrates how long a 3F supercapacitor can provide a 4W output when the input power fails (~600ms).


 


DC2040A
LTC3355EUF Demo Board | 12V to 4V/1A Buck Regulator + SCAP Charger & Backup Boost Regulator
DC2040A - Schematic

最新评论

近期浏览