官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC3350
推荐新设计使用大电流超级电容器后备控制器和系统监视器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 可对1至4节串联超级电容进行高效率同步降压CC/CV充电
- 备用模式中的升压模式可提供更高的超级电容储能利用率
- 14位ADC用于监控系统电压/电流、电容和ESR
- 有源过压保护分流
- 内部主动平衡器——无平衡电阻
- VIN:4.5V至35V,VCAP(n):每个电容高达5V,充电/后备电流:10+A
- 可编程输入限流优先使用电容充电电流系统负载
- 双通道理想二极管PowerPath™控制器
- 全N-FET充电器控制器和PowerPath控制器
- 紧凑型38引脚5mm × 7mm QFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3350 是一款后备电源控制器,能够对一个含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监视。LTC3350 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,利用可编程输入电流限值实现恒流 / 恒压充电。此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻的需要,而且每个电容具有一个用于提供过压保护的分路调节器。
LTC3350 可监视系统电压、电流、电容组电容和电容组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 读取。双通道理想二极管控制器采用 N 沟道 MOSFET 以提供从输入和超级电容器至后备系统电源的低损耗电源通路。LTC3350 采用扁平 38 引脚 5mm x 7mm x 0.75mm QFN 表面贴装型封装。
应用
- 大电流 12V 穿越 UPS (不间断电源)
- 服务器 / 海量存储器 / 高可用性系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
新闻 1
电子书 1
产品选型卡 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3350EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3350EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3350IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3350IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3350IUHF#WPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3350IUHF#WTRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3350
软件与仿真 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。