LTC3330

推荐新设计使用

具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具输入优先排序器的双输入、单输出 DC/DC 转换器
    • 能量收集输入:3.0V 至 18V 降压型 DC/DC 转换器
    • 主电池输入:1.8V 至 5.5V 降压-升压型 DC/DC 转换器
  • 当能量收集源存在时电池 IQ 为零
  • 超低静态电流:在无负载时为 750nA
  • 低噪声 LDO 后置稳压器
  • 集成型超级电容器平衡器
  • 输出电流高达 50mA
  • 可编程 DC/DC 转换器和 LDO 输出电压、降压 UVLO 和降压-升压峰值输入电流
  • 集成型低损耗全波桥式整流器
  • 输入保护性分流器:在 VIN ≥ 20V 条件下高达 25mA
  • 5mm x 5mm QFN-32 封装

LTC3330
具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器
Extended Battery Life with Energy Harvesting Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
按钮控制器 1
LTC2956 推荐新设计使用 具按钮控制功能的唤醒定时器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3330
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2321A

具有电子墨水显示器的 Dust 能量收集演示板,专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 而设计

产品详情

演示电路 2321A 是一款低功率无线传感器节点开发平台,其配备了一个用于用户反馈的电子墨水显示器。该系统能够监视和管理其可用能量、记录来自传感器的信息、和通过一个无线网络共享该数据。


该演示板专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 能量收集演示电路板而设计,DC2344A 和 DC2509A 输出一个稳定的电源以及来自能量收集 IC 及其备份电池的状态信息。DC2321A 上的两个库伦计数器使得处理器能够监视这些电池的能量输出,该能量输出将根据可从系统周围环境收集的能量多少而变化。


必须采用一个 DC2274A-A SmartMesh 管理器以评估 DC2321A 的网络特性。



eval board
DC2048A

集成能量收集电池寿命延长器的LTC3330EUH纳安功耗升降压DC/DC

产品详情

演示电路2048A是一款集成能量收集电池寿命延长器的纳安功耗升降压DC/DC,内置LTC3330。LTC3330集成了高压能量收集电源以及由原电池供电的DC/DC转换器,以便为替代能源应用提供单一输出电源。能量收集电源,由集成低损耗全波桥和高压降压转换器组成,从压电传感器、太阳能或磁源收集能量。原电池单元输入为其输入端的工作电压低至1.8V的升降压转换器供电。任一DC/DC转换器均可向单个输出提供电能。


 


DC2321A
具有电子墨水显示器的 Dust 能量收集演示板,专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 而设计
Figure 1. DC2321A Dust Wireless Sensor Node Development Platform with E-Ink Display
DC2048A
集成能量收集电池寿命延长器的LTC3330EUH纳安功耗升降压DC/DC
DC2048A Demo Board DC2048A Demo Board DC2048A Demo Board DC2048A Demo Board DC2048A - Schematic

最新评论

近期浏览