LTC3026-1

量产

1.5A 低输入电压 VLDO 线性稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:1.14V 至 5.5V
  • 低压差电压:在 IOUT = 1.5A 时为 100mV
  • 可调输出范围:0.4V 至 2.6V
  • 输出电流:高达 1.5A
  • 卓越的电源抑制性能 (即使在接近压差的条件下也不例外)
  • 停机模式将负载从 VIN 和 VBST 断接
  • 低工作电流:
    • IIN = 95μA (在 VIN = 1.5V)
    • IBIAS = 175μA (在 VBIAS = 5V)
  • 低停机电流:
    • IIN < 1μA (典型值),IBST = 0.1μA (典型值)
  • 在采用 10μF 或更大的陶瓷电容器时可实现稳定
  • 短路、反向电流保护
  • 过热保护
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC3026-1
1.5A 低输入电压 VLDO 线性稳压器
1.2V Output Voltage from 1.5V Input Supply Dropout Voltage vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


参考电路

DK-DEV-5CEA7N Dev Kit
Altera Cyclone V E Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Arria 10 SoC - Top View
Altera Arria 10 SoC Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone V E Development Kit
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit LTC Parts List
DK-DEV-5CEA7N Block Diagram
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit Schematic
DK-DEV-5CEA7N Power Tree
Altera Arria 10 SoC Development Kit
Arria 10 SoC - Top View
Arria 10 SoC - Bottom View
Arria 10 Soc Dev Kit Block Diagram
Arria 10 SoC Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3026-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览