LTC2966

推荐用于新设计

100V、微功率、双通道电压监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作范围:3.5V 至 100V
  • 宽监视范围:1.75V 至 98V
  • 静态电流:7μA
  • 可调门限范围
  • 内部高值阻性分压器
  • 在整个温度范围内提供了 ±1.4% (最大值) 门限准确度
  • 极性选择
  • 100V 额定输出
  • 可选的内置迟滞
  • 20 引脚 SW 封装和 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装

LTC2966
100V、微功率、双通道电压监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2965 推荐用于新设计 100V、微功率、单通道电压监视器
集成参考源的比较器 1
LTC1921 量产 双路 –48V 电源和熔丝监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2966

LTC2966 Dual Voltage Monitor Design Tool

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2966的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览