官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC2950
推荐用于新设计按钮接通/关断控制器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 可调型按钮接通/关断定时器
- 低电源电流:6µA
- 宽工作电压范围:2.7V 至 26V
- EN 输出 (LTC2950-1) 提供 DC/DC 转换器控制
- EN 输出 (LTC2950-2) 提供电路断路器控制
- 简单的接口提供了适度的微处理器停机
- 具有内部上拉电阻器的高输入电压 PB 引脚
- 在 PB 输入端上提供了 ±10kV ESD HBM
- 在 KILL 比较器输入端上具有准确的 0.6V 门限
- 采用 8 引脚 3mm x 2mm DFN 和 ThinSOT™ 封装
LTC®2950 是一款微功率、宽输入电压范围、按钮接通/关断控制器。该器件包含一个具有独立可编程接通和关断防反跳时间 (用于控制一个漏极开路使能输出的变换) 的按钮输入。这款器件还包括一个简单的微处理器接口,以便于在断电之前进行正确的系统内务处理。在系统故障条件下,一个内部 KILL 定时器可确保正确的断电。
LTC2950 可在一个 2.7V 至 26V 的宽输入电压范围内运作,以适应各种各样的输入电源。非常低的静态电流 (典型值为 6µA) 使 LTC2950 成为电池供电型应用的理想选择。该器件有两种版本,以提供正使能极性或负使能极性。器件的封装型式为 8 引脚 3mm x 2mm DFN 或 ThinSOT。
Applications
- 便携式仪表
- Blade 服务器
- 便携式客户服务 PDA
- 台式计算机和笔记本计算机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 4
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2950CDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2950CDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2950CDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2950CDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2950CTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2950CTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2950CTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2950CTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2950IDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2950IDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2950IDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2950IDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2950ITS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2950ITS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2950ITS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2950ITS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2950-1
- LTC2950-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2950的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论