LTC2933

量产

具 EEPROM 的可编程 6 通道电压监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可监控 6 个电源
  • 可通过 I2C 调节的 UV 和 OV 跳变点
  • 保证门限准确度:±1%
  • I2C / SMBus 接口
  • 内部 EEPROM
  • 每个通道具有 256 种可编程门限
  • 每个通道具有多达 3 种范围设定值
  • 两个通用输入
  • 三个通用输入 / 输出
  • 可编程输出延迟
  • 电源电压范围:3.4V 至 13.9V
  • 电源电压功率均分 (从 V1 至 V4)
  • 16 引脚 5mm x 4mm DFN 封装和 SSOP 封装
LTC2933
具 EEPROM 的可编程 6 通道电压监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字时序控制器 1
LTC2937 推荐用于新设计 具 EEPROM 的可编程 6 通道排序器和电压监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2293A-A

LTC2933 | SSOP-16 Package Socketed Programming Board (requires DC1613)

产品详情

The DC2293A programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2933. This is its sole purpose. The LTC2933 comes in either a 16-pin SSOP or a 16-pin DFN package. The DC2293A-A supports the SSOP and the DC2293A-B supports the DFN package.

eval board
DC2293A-B

LTC2933 | DFN-16 Package Socketed Programming Board (requires DC1613)

产品详情

The DC2293A programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2933. This is its sole purpose. The LTC2933 comes in either a 16-pin SSOP or a 16-pin DFN package. The DC2293A-A supports the SSOP and the DC2293A-B supports the DFN package.

eval board
DC1633B

LTC2933IGN演示板 | 具有EEPROM的可编程十六进制电压监控器(需要DC1613)

产品详情

DC1633B是一款演示系统,用于展示具有EEPROM的6通道I2C/SMBus电压监控器LTC2933。LTC2933可同时监控多达六个电源电压并检测欠压/过压状况。此外,LTC2933可监控两个GPI引脚且能够驱动三个GPIO引脚,以指示OV、UV、系统复位、系统警报或其他控制信号。

DC2293A-A
LTC2933 | SSOP-16 Package Socketed Programming Board (requires DC1613)
DC2293A-B
LTC2933 | DFN-16 Package Socketed Programming Board (requires DC1613)
DC1633B
LTC2933IGN演示板 | 具有EEPROM的可编程十六进制电压监控器(需要DC1613)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2933的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览