LTC2923

推荐新设计使用

电源跟踪控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 灵活的电源跟踪
  • 跟踪电源电压上升和下降
  • 电源排序
  • 电源稳定性不受影响
  • 在未采用串联 FET 的情况下可控制两个电源
  • 利用一个串联 FET 可控制第三个电源
  • 可调的斜坡速率
  • 电子电路断路器
  • 采用 10 引脚 MS 封装和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装

LTC2923
电源跟踪控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2923
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC732A
LTC2923CMS10 | 电源跟踪和时序控制器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2923的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览