LTC2922
推荐用于新设计具有输入监控器的电源跟踪器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 利用 MOSFET 开关对多个电源进行跟踪
- 对包括 VCC 在内的 5 个输入电压进行监控
- 保证门限准确度:±1% 在 0.5V 处
- 自动远程取样开关
- 可调电源电压斜坡上升速率
- 过压监控器
- 可调电子电路断路器
- 可调电源状态良好延迟
- 可使用 5V、3.3V 和 2.5V 的 VCC 电源电压
- 采用 16 引脚窄式 SSOP 封装 (LTC2921系列) 和 20 引脚 TSSOP 封装 (LTC2922 系列)
LTC®2921 和 LTC2922 可监控多达 5 个电源并强制它们在多个电源系统中跟踪上电。利用外部 N 沟道调整组件可使电源电压以一种可调速率斜坡上升。自动远程取样开关允许 DC/DC 转换器对走在线的串联压降进行补偿。如果一个或多个电源上出现错误电平,则会导致所有电源断接。高达 1% 的准确度以及 0.5V 低监控电平上的抗干扰能力杜绝了电源误断接的发生。
LTC2921 和 LTC2922 均具有一个可调电子电路断路器,用于使VCC电源免遭短路故障的损坏。TIMER 引脚上的电容用于设置监控时序中的延迟。
LTC2921 在一个 16 引脚窄式 SSOP 封装内设置了 3 个远程取样开关,而 LTC2922 则在一个 20 引脚 TSSOP 封装内设置了 5 个远程取样开关。两款器件均可使用 5V、3.3V 和 2.5V 的 VCC 电源电压。
Applications
- 台式计算机
- 插入式卡
- 电信基础设备
- 电源时序
- 仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2922CF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922CF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922CF-2.5#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922CF-2.5#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922CF-3.3#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922CF-3.3#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922IF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922IF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922IF-2.5#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922IF-2.5#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922IF-3.3#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2922IF-3.3#TRPBF | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC2922CF-3.3#PBF | 量产 | |
LTC2922CF-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC2922IF-3.3#PBF | 量产 | |
LTC2922IF-3.3#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2922
- LTC2922-2.5
- LTC2922-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2922的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论