LTC2921

推荐用于新设计

具有输入监控器的电源跟踪器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 利用 MOSFET 开关对多个电源进行跟踪
  • 对包括 VCC 在内的 5 个输入电压进行监控
  • 保证门限准确度:±1% 在 0.5V 处
  • 自动远程取样开关
  • 可调电源电压斜坡上升速率
  • 过压监控器
  • 可调电子电路断路器
  • 可调电源状态良好延迟
  • 可使用 5V、3.3V 和 2.5V 的 VCC 电源电压
  • 采用 16 引脚窄式 SSOP 封装 (LTC2921系列) 和 20 引脚 TSSOP 封装 (LTC2922 系列)
LTC2921
具有输入监控器的电源跟踪器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2921
  • LTC2921-2.5
  • LTC2921-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2921的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览