LTC2907
量产具一个引脚可选门限和一个可调输入的精准双电源监视器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 可同时监视两个输入
- 针对 5V、3.3V 或 2.5V 电源的三种门限选择
- 低电压可调输出 (0.5V)
- 三种电源容差 (5%、7.5%、10%)
- 保证门限准确度:在整个温度范围内为监视电压的 ±1.5%
- 内部 VCC 自动选择
- 具有抗电源毛刺干扰能力
- 200ms 复位时间延迟 (仅限 LTC2906)
- 可调的复位时间延迟 (仅限 LTC2907)
- 漏极开路RST输出
- 在 V1 ≥ 1V 或 VCC ≥ 1V 的条件下可保证 RST
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT™) 封装和塑料 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC®2906 / LTC2907 是用于具有多个电源电压之系统的双电源监视器。这些双电源监视器具有一个公用复位输出和延迟 (对于 LTC2906 为 200ms,而对于 LTC2907 则可采用一个外部电容器进行调节)。这两款产品为电源监视提供了一款精确、具空间意识和微功率的解决方案。
LTC2906 / LTC2907具有严紧的 1.5% 门限准确度 (在整个工作温度范围内) 和抗毛刺干扰能力,以确保可靠的复位操作,并无误触发之忧。对于低至 1V 的 V1 和 / 或 VCC,漏极开路RST输出保证能够处于正确的状态。
另外,LTC2906 / LTC2907 还具有一个标称门限电平为 0.5V 的可调输入,另一个输入具有三种可用的输入门限电平以及三种用于可行裕度调节的电源容差。这些特点为需要双电源监视器的任何类型系统提供了通用性。两个三态输入引脚负责设置门限电平和容差水平,并不需要使用任何外部组件。
Applications
- 台式电脑和笔记本电脑
- 手持式设备
- 网络服务器
- 内核、I/O 监视器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2907CDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2907CDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2907CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2907CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2907IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2907IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2907ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2907ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2907
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。