LTC2758

量产

双通道串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大 18 位 INL 误差:在整个温度范围内为 ±1LSB
  • 可通过编程或引脚搭接提供 6 种输出范围:0V 至 5V、0V 至 10V、–2.5V 至 7.5V、±2.5V、±5V、±10V
  • 在整个温度范围内可保证单调
  • 低干扰脉冲:0.4nV•s (3V),2nV•s (5V)
  • 18 位稳定时间:2.1μs
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 1μA 最大电源电流
  • 电压控制型偏移和增益修整
  • 具所有寄存器回读功能的串行接口
  • 清至 0V 或上电复位至 0V (这与输出范围无关)
  • 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装

LTC2758
双通道串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
SPI隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
零漂移运算放大器 1
LTC2057 推荐用于新设计 高电压、低噪声、零漂移运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

Linduino 3


评估套件

eval board
DC1684A-A

LTC2758 Dual 18-Bit SoftSpan IOUT DAC with Serial SPI Interface Demo Board, requires DC590B

产品详情

DC1684A-A: Demo Board for the LTC2758 Dual Serial 18-Bit SoftSpan IOUT DACs.


 


DC1684A-A
LTC2758 Dual 18-Bit SoftSpan IOUT DAC with Serial SPI Interface Demo Board, requires DC590B

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2758的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览