LTC2487

量产

具 PGA、Easy Drive 和 I2C 接口的 16 位、2 通道 / 4 通道 ΔΣ ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多达 2 个差分输入或 4 个单端输入
  • Easy Drive 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  • 能够以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  • 具 9 个地址和一个用于实现同步的全局地址的二线式 I2C 接口
  • 600nVRMS 噪声
  • 可编程增益范围:1 至 256
  • 集成高准确度温度传感器
  • GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
  • 可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
  • 2ppm INL,无漏失码
  • 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
  • 2x 速度 / 降功率模式 (15Hz 时采用内部振荡器以及在 7.5Hz 输出频率时具 80μA 电流)
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择了一个新的通道之后也不例外)
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作 (0.8mW)
  • 内部振荡器
  • 纤巧型 4mm x 3mm DFN 封装

LTC2487
具 PGA、Easy Drive 和 I2C 接口的 16 位、2 通道 / 4 通道 ΔΣ ADC
Data Acquisition System with Temperature Compensation Built-In High Performance Temperature Sensor Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1010A-C

LTC2487 | 16-bit 4/2-channel I2C Easy Drive ADC (Requires DC590B)

产品详情

DC1010A-C: Demo Board for the LTC2487 16-Bit 2-/4-Channel ΔΣ ADC with PGA, Easy Drive and I2C Interface.

DC1010A-C
LTC2487 | 16-bit 4/2-channel I2C Easy Drive ADC (Requires DC590B)
DC1010A-C Demo Board DC1010A-C Demo Board DC1010A-C Demo Board DC1010A-C Demo Board DC1010A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2487的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览