LTC2480

量产

具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • -40ºC ~ 125ºC 扩展温度范围
  • Easy Drive 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  • 能够以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  • 可编程增益:1 至 256
  • GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
  • 可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
  • 2ppm (0.25LSB) INL,无漏失码
  • 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
  • 可选的 2x 速度模式 (15Hz — 采用内部振荡器)
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 内部振荡器
  • 采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装和 10 引脚 MSOP 封装

LTC2480
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位 ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论