LTC2400

量产

采用 SO-8 封装的 24 位、微功率、No Latency ∆Σ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 SO-8 封装的 24 位 ADC
  • 4ppm INL,无漏失码
  • 4ppm 全标度误差
  • 适合多路复用应用的单次转换稳定时间
  • 0.5ppm 偏移
  • 0.3ppm 噪声
  • 内部振荡器 – 无需外部组件
  • 110dB 最小值、50Hz / 60Hz 陷波滤波器
  • 基准输入电压:0.1V 至VCC
  • 非零最小输出 – 扩展的输入范围可容纳 12.5% 的超范围和欠范围
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 低电源电流 (200μA) 和自动停机
  
LTC2400
采用 SO-8 封装的 24 位、微功率、No Latency ∆Σ ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 6

设计笔记 5

技术文章 7

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC573A

LTC2400CS8 | 24位Σ-△ ADC(需要DC590)

产品详情

DC573A:LTC2400 24位µPower无延迟Σ-△ ADC演示板,采用SO-8封装。

DC573A
LTC2400CS8 | 24位Σ-△ ADC(需要DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览