LTC1693

量产

高速单路 / 双路 N 沟道 MOSFET 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 SO-8 封装的双路 MOSFET 驱动器或采用 MSOP 封装的单路 MOSFET 驱动器
  • 双路驱动器之间的 1GΩ 电隔离允许高压侧 / 低压侧栅极驱动
  • 1.5A 峰值输出电流
  • 16ns 上升 / 下降时间 (在 VCC = 12V,CL = 1nF)
  • 宽 VCC 范围:4.5V 至 13.2V
  • 具迟滞的 CMOS 兼容型输入,输入门限与 VCC 无关
  • 驱动器输入可被驱动至高于 VCC
  • 欠压闭锁
  • 热停机

LTC1693
高速单路 / 双路 N 沟道 MOSFET 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1693-1
  • LTC1693-2
  • LTC1693-3
  • LTC1693-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC610A

LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | 双路输出隔离电源,36V至72V输入,+Vo1 = 3.3V (15A),+Vo2 = 1.8V (15A)

产品详情

DC610A演示板适用于:

LTC1693高速单路/双路N沟道MOSFET驱动器

LT3804集成光驱动器的副边双路输出控制器

LT3781自举启动双晶体管同步正激式控制器

eval board
DC259A

LT1339、LTC1693、LT1431隔离式演示板 | 电信模块,36至 72VIN, 5V 或 3.3VOUT (10A)

产品详情

演示板DC259A通过36至72VDC源提供隔离式3.3V或5VOUT (10A)电压。DC259A包括下列产品:

LT1431——可编程基准电压源

LT1339——高功率同步DC/DC控制器

LTC1693——高速单通道/双N沟道MOSFET驱动器

DC610A
LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | 双路输出隔离电源,36V至72V输入,+Vo1 = 3.3V (15A),+Vo2 = 1.8V (15A)
DC259A
LT1339、LTC1693、LT1431隔离式演示板 | 电信模块,36至 72VIN, 5V 或 3.3VOUT (10A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1693的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览