LTC1558
不推荐用于新设计具可编程输出的备份电池控制器
Viewing:
产品详情
- 不推荐用于新的设计。可能的替代产品请联系 ADI
- 采用 SO-8 封装、16 引脚 GN 封装或 SO 封装的完整电池备份系统
- 采用单节 1.2V 镍镉 (NiCd) 钮扣电池产生可调的备份电源电压
- 主电源至备份电源的自动切换
- 100mW 最小输出功率
- NiCd 电池的自动快速再充电
- 可编程 NiCd 电池涓流充电电流
- 智能型 NiCd 电池充电器较大限度缩短了再充电时间,并较大限度提高了启用备份电源之后的系统效率
- 片内上电复位功能电路
- 按钮复位输入
- 复位断言得到保证 (在 VCC = 1V)
- 短路保护
- 热限制
不推荐用于新的设计。 可能的替代产品请联系 ADI。
LTC®1558 是一款备份电池控制器,其提供了采用单节 NiCd 电池实现一个备份电源所必需的全部功能。该器件内置一个 1.2V 升压型转换器、一个智能型两级电池充电器、自动备份电源切换和一个微处理器复位发生器。这个升压型转换器采用一种同步开关架构以实现 70% 的典型效率,从而确保从一个小的 NiCd 电池获得最大的备份电源持续时间。
片内 NiCd 电池充电器采用一个内部电池电量监测计以尽量地缩短再充电时间,并防止发生备份电池的过充电。另外,LTC1558 还提供了一个用户可设置的涓流充电电流,以补偿备份电池的自放电电量损耗。
LTC1558 的自动备份电源切换架构所需的主机系统干预极少,并且向主机提供反馈以较大限度减少备份状态中的系统负载。该器件的内部 VCC 故障检测器和复位发生器免除了在大多数应用中增设一个单独微处理器监控芯片的需要。
LTC1558 采用 SO-8 封装、16 引脚 GN 封装或 SO 封装。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑 / 个人数字助理 (PDA)
- 便携式仪器
- 电池供电型系统
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1558的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论