LT1579

量产

300mA 双输入智能备份电池稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在采用双输入的情况下保持输出稳压状态
  • 压差电压:0.4V
  • 输出电流:300mA
  • 50μA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 两个低电池电量比较器
  • 状态标记有助于电源管理
  • 可调输出:1.5V 至 20V
  • 固定输出电压:3V、3.3V 和 5V
  • 在停机模式中静态电流为 7μA
  • 反向电池保护
  • 反向电流保护
  • 电池的移除、再充电和更换不会导致稳压状态的丧失
LT1579
300mA 双输入智能备份电池稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1579的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览