LT8311
LT8311
量产具有用于正激式转换器之光耦合器驱动器的同步整流器控制器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 宽输入电源范围:3.7V 至 30V
- 预测模式:
- 无需脉冲变压器
- 在轻负载条件下执行 DCM 操作
- 同步 (SYNC) 模式:
- 在轻负载条件下执行 FCM 或 DCM 操作
- 可实现最高的效率
- 反馈电压模式
- 10mA 光耦合器驱动器
- 输出电源良好指示器
- 集成型软起动功能
LT®8311 在正激式转换器的副边上使用,以通过一个光耦合器提供同步 MOSFET 控制和输出电压反馈。LT8311 拥有独特的预测模式,可在无需用于实现原边至副边通信的传统脉冲变压器的情况下提供副边 MOSFET 的控制。在预测模式中,输出电感器电流在轻负载条件下运作于不连续导通模式 (DCM)。如果希望在轻负载时执行强制连续模式 (FCM) 操作,则 LT8311 可转而在 SYNC 模式中使用,此时需要一个脉冲变压器以将同步控制信号从原边 IC 传送至 LT8311。
LT8311 提供了一个全功能光耦合器控制器,具有一个 1.5% 基准、一个跨导误差放大器和一个 10mA 光驱动器。另外,还内置了电源良好监视和输出软起动 / 过冲控制功能电路。LT8311 采用 16 引脚 FE 封装,其去除了若干个引脚以满足高压引脚间隔要求。
Applications
- 离线和高电压 (HV) 汽车电池隔离式电源
- 48V 隔离式电源
-
工业、汽车和军用系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 4
技术文章 3
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8311EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8311EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8311HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8311HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8311IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8311IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8311MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8311MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8311EFE#PBF | 量产 | |
LT8311EFE#TRPBF | 量产 | |
LT8311HFE#PBF | 量产 | |
LT8311HFE#TRPBF | 量产 | |
LT8311IFE#PBF | 量产 | |
LT8311IFE#TRPBF | 量产 | |
LT8311MPFE#PBF | 量产 | |
LT8311MPFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3752/LT8311 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter with Synchronous Rectification (36-72V to 12V @ 12A)
- LT3752-1/LT8311 Demo Circuit - 200W Active Clamp Forward Converter with Synchronous Rectification (150-400V to 12V @ 16.7A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8311
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论