LT5575
量产800MHz 至 2.7GHz 高线性度直接转换正交解调器
- 产品模型
- 2
产品详情
LT®5575 是 800MHz 至 2.7GHz 直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用而优化。对于那些把 RF 信号直接转换为带宽高达 490MHz 的 I 和 Q 基带信号的通信接收机而言,该器件是合适之选。LT5575 具有平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准、高频正交移相器。集成片内宽带变压器负责在 RF 和 LO 输入端上提供 50Ω 单端接口。该器件只需少量的外部电容器便可应用于 RF 接收机系统。
LT5575 的高线性度为接收机提供了超卓的无寄生动态范围。该直接转换解调器能够免除中频 (IF) 信号处理之需以及相应的图像滤波和 IF 滤波要求。信道滤波可直接在 I 和 Q 通道的输出端上进行。这些输出可以直接与通道选择滤波器 (LPF) 或基带放大器相连。
Applications
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5575EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5575EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 1 | ||
LTC2158-14 | 不推荐用于新设计 | 双通道、14 位、310Msps ADC |
全差分放大器 2 | ||
LTC6409 | 推荐新设计使用 | 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器 |
LT6604-10 | 推荐新设计使用 | 双通道、非常低噪声、差分放大器和 10MHz 低通滤波器 |
小数N分频PLL 1 | ||
LTC6948 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC5585 | 量产 | 具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt5575的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论