LT5554

量产

宽带、超低失真、7 位数字控制型 VGA

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1GHz 带宽 (在所有增益条件下)
  • 48dBm OIP3 (在 200MHz,向 50Ω 负载输送 2VP-P 电压,ROUT = 100Ω)
  • -88dBc IMD3 (在 200MHz,向 50Ω 负载输送 2VP-P 电压,ROUT = 100Ω)
  • 1.4nV/√Hz 输入参考噪声 (RTI)
  • 20dBm 输出 P1dB (在 70MHz,ROUT = 130Ω)
  • 2dB 至 18dB增益范围 (ROUT = 50Ω)
  • 0.125dB 增益步进
  • 30ps 群延迟偏差
  • 5ns 快速增益稳定时间
  • 5ns 快速过驱动恢复
  • -80dB 反向隔离

 

LT5554
宽带、超低失真、7 位数字控制型 VGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC6412 最后购买期限 800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
LTC6430-15 推荐新设计使用 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1150A

LT5554 | Broadband Ultra-Low Distortion Digitally Programmable VGA

产品详情

DC1150A: Demo Board for LT5554 Broadband Ultra Low Distortion 7-Bit Digitally Controlled VGA

DC1150A
LT5554 | Broadband Ultra-Low Distortion Digitally Programmable VGA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5554的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览