LT5503

过期

1.2GHz 至 2.7GHz 直接 IQ 调制器和混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 停产 – 请联系凌力尔特查询替代产品
  • 1.8V 至 5.25V 单电源
  • 具集成 90° 移相器的直接 IQ 调制器
  • 四级 RF 功率控制
  • 120MHz 调制带宽
  • 独立的双平衡混频器
  • 调制准确度不受载波输入功率的影响
  • 调制器 I/Q 输入在内部施加偏置
  • 采用 20 引脚FE封装

LT5503
1.2GHz 至 2.7GHz 直接 IQ 调制器和混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC5589 量产 700MHz 至 6GHz 低功率直接正交调制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览