LT5502

量产

具 RSSI 的 400MHz 正交 IF 解调器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.8V 至 5.25V 单电源
  • IF 频率范围:70MHz 至 400MHz
  • 84dB 限制 IF 增益
  • 90dB 线性 RSSI 范围
  • 7.7MHz 低通输出滤波器
  • 基带 I/Q 幅度不平衡:<0.7dB
  • 4dB 噪声指数
  • 低电源电流:25mA
  • 在待机模式中输出偏压上升
  • 停机电流:1mA
  • 24 引脚窄体 SSOP 封装
LT5502
具 RSSI 的 400MHz 正交 IF 解调器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT5506 量产 具 VGA 的 40MHz 至 500MHz 正交解调器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC333A-B

LT5502EGN Demo Board | 400MHz IF Receiver with Limiting Amplifier and I/Q Demodulator with RSSI

产品详情

DC333A-B: Demo Board for the LT5502 400MHz Quadrature IF Demodulator with RSSI.

eval board
DC333A-A

LT5502EGN演示板 | 集成限幅放大器和I/Q解调器的400MHz IF接收器

产品详情

DC333A-A:具有RSSI的LT5502 400MHz正交IF解调器演示板。

DC333A-B
LT5502EGN Demo Board | 400MHz IF Receiver with Limiting Amplifier and I/Q Demodulator with RSSI
DC333A-A
LT5502EGN演示板 | 集成限幅放大器和I/Q解调器的400MHz IF接收器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览