eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT4363

推荐用于新设计

具电流限制功能的高电压浪涌抑制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 利用 VCC 箝位可承受高于 100V 的浪涌
  • 宽工作电压范围:4V 至 80V
  • 可调的输出箝位电压
  • 快速过流限制:< 5μs
  • 反向输入保护至 -60V
  • 可调的 UV / OV 比较器门限
  • 7μA 的低停机电流
  • 停机引脚可承受 -60V 至 100V
  • 可调故障定时器
  • 控制 N 沟道 MOSFET
  • 故障期间的重试占空比 <1% (LT4363-2)
  • 采用 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN、12 引脚 MSOP或 16 引脚 SO 封装
LT4363
具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4367 推荐用于新设计 100V 过压、欠压和反向电源保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4363-1
  • LT4363-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2062A-B

LT4363IDE-2 Demo Board: 12V System ISO-7637-2 Surge Stopper, Auto-Retry Version

产品详情

DC2062A-B: Demo Board for LT4363 High Voltage Surge Stopper with Current Limit.

eval board
DC2150A-C

28V、5A MIL-STD-1275D浪涌抑制器(集成LTC4366HTS8-2和LT4363HS-2)

产品详情

演示电路2150A使用LTC4366-2和LT4363-2浪涌抑制器以满足MIL-STD-1275D要求。该规范由美国国防部制定,规定了由军用车辆28V电源供电的电气系统要求。面对MIL-STD-1275D较高的浪涌、尖峰和纹波条件时,DC2150A的输出电压限制为44V。大多数情况下,只需在可承受44V电压的器件前面配置此电路即可满足MIL-STD-1275D要求。除±7V纹波条件(14V峰峰值)以外,默认版本DC2150A-C均提供最小4A的输出电流。在纹波条件下,DC2150A-C为负载提供最小2.8A的电流。在输入纹波条件下超过2.8A可能会导致DC2150A-C超时和关断,其时间小于MIL-STD-1275D一分钟的纹波穿越要求。

eval board
DC1935A-A

LT4363-1 Demo Board: High Voltage Surge Stopper with Current Limit, Latch-Off Version

产品详情

DC1935A-A: Demo Board for the LT4363 High Voltage Surge Stopper with Current Limit.


 


eval board
DC1935A-B

LT4363-2 Demo Board: High Voltage Surge Stopper with Current Limit, Auto-Retry Version

产品详情

DC1935A-B: Demo Board for the LT4363 High Voltage Surge Stopper with Current Limit.


 


eval board
DC2062A-A

LT4363IDE-1 Demo Board: 12V System ISO-7637-2 Surge Stopper, Latch-Off Version

产品详情

DC2062A-A: Demo Board for LT4363 High Voltage Surge Stopper with Current Limit.

DC2062A-B
LT4363IDE-2 Demo Board: 12V System ISO-7637-2 Surge Stopper, Auto-Retry Version
DC2150A-C
28V、5A MIL-STD-1275D浪涌抑制器(集成LTC4366HTS8-2和LT4363HS-2)
DC1935A-A
LT4363-1 Demo Board: High Voltage Surge Stopper with Current Limit, Latch-Off Version
DC1935A-B
LT4363-2 Demo Board: High Voltage Surge Stopper with Current Limit, Auto-Retry Version
DC2062A-A
LT4363IDE-1 Demo Board: 12V System ISO-7637-2 Surge Stopper, Latch-Off Version

最新评论