LT4356MP-1
LT4356MP-2

推荐新设计使用

浪涌抑制器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 抑制高电压浪涌
  • 可调输出箝位电压
  • 过流保护
  • 宽工作电压范围:4V 至 80V
  • 反向输入保护至 –60V
  • 7μA 低停机电流 (LT4356-1) 
  • 可调故障定时器
  • 控制 N 沟道 MOSFET
  • 停机引脚可承受 –60V 至 100V
  • 故障输出指示
  • 保证工作在 –55°C 至 125°C
  • 可用作电平检测比较器或线性稳压控制器的备用放大器
  • 采用 10 引脚 MSOP 或6 引脚 SO 封装
LT4356MP-1
LT4356MP-2
浪涌抑制器
4A, 12V Overvoltage Output Regulator Overvoltage Protector Regulates Output at  27V During Transient Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT4356-3
LT4356MP-3
具有故障闩锁功能的浪涌抑制器
LT4356-1
LT4356-2
浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4356-1
  • LT4356-2
  • LT4356-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt4356mp-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览